uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BIS Wall Plate CO2 Welded

Unique ref.: bis-wall-plate-co2-welded
Produttore: Walraven
Famiglia prodotto: Fasteners
Gruppo prodotto: Wall Plates
Larghezza (mm): 38
Profondità (mm): 145
Data di pubblicazione: 2019-12-14
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Netherlands

Categoria BIMobject: Construction - Anchors & Fixings
Classificazione IFC: Mechanical Fastener
Numero OmniClass: 23-27 43 13
Titolo OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Nome Valore
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®