Pubblica i tuoi prodotti
Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS
Watts

Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS

Watts Drainage Products FD-200-AS on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze angle strainer, and no hub (standard) outlet.

Voce di capitolato
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, angle strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1137
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING