Pubblica i tuoi prodotti
Area Drain with 8 in.  Round Adjustable Top, Grate Supported by Bucket - FD-320-SET
Watts

Area Drain with 8 in. Round Adjustable Top, Grate Supported by Bucket - FD-320-SET

Watts Drainage Products FD-320-SET epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, membrane clamp with weepholes, 8 in. (203mm) diameter adjustable top, loose set heel proof ductile iron grate supported by bucket, and no hub connection (standard).

Voce di capitolato
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1161
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains