Pubblica i tuoi prodotti
All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670
Watts

All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670

Watts Drainage Products FD-670 PVC area drain with anchor flange, weepholes, 10-1/8 in. diameter fixed top, heel proof PVC grate secured with vandal proof stainless steel screws, and socket outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: plumbing, drainage, draings, area drain, round fixed top, cast, cast iron, check, clamping collar, cover, ductile iron grate, fixed 10 in top, fixed top, floor drain, hd, iron, kit, no hub connection, push on connection, pvc, releif, repair, rubber, seat, sediment bucket, square, valve, weepholes

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1178
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText