Pubblica i tuoi prodotti
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1190
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains