Pubblica i tuoi prodotti
Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W

Watts Drainage RD-100-W epoxy coated cast iron overflow roof drain with flashing clamp with integral 4 in.(102mm) high internal standpipe, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1232
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaRoof Waste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico