Pubblica i tuoi prodotti
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1244
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaRoof Waste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti