Pubblica i tuoi prodotti
Scupper Drain with Angle Grate - RD-270
Watts

Scupper Drain with Angle Grate - RD-270

Watts Drainage Products RD-270 epoxy coated cast iron scupper drain with flashing clamp, secured angle grate, and no hub (standard) outlet.
Voce di capitolato
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1249
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaRoof Waste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico