Pubblica i tuoi prodotti
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Watts Drainage Products SA Series heavy duty epoxy coated steel sand and sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), internal straining baffles, 2 in. (51mm) no hub vents, and 4 in. (102mm) no hub (standard) connections.
Voce di capitolato
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1266
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaLiquid Waste Separators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 55 35
  • Titolo OmniClassLiquid Separators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING