Pubblica i tuoi prodotti
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts

Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700

Watts Drainage HY-700 concealed non-freeze key operated dual-temp wall hydrant with stainless steel box and door, polished bronze hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connections, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized wall casing, and loose key.
Voce di capitolato
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1309
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaFixtures for Liquids
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings