Pubblica i tuoi prodotti
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1318
  • Famiglia di prodottoPipework Fittings
  • Gruppo di famigliaDrainage Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Codice UNSPSC40141719
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings