Pubblica i tuoi prodotti
Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B
Watts

Quick-Connect Female Swivel Elbows - Polysulfone - 3520B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect female swivel elbows - polysulfone.

3520B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. NPS
3520B-0813 - 3/8 in. CTS x 3/4 in. Closet
3520B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. NPS
3520B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. NPS
3520B-1013 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. Closet
3520B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. FGHT

Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3631
  • Famiglia di prodottoQuick-Connect Solutions
  • Gruppo di famigliaElbows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Codice UNSPSC401417
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings