Pubblica i tuoi prodotti
Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B
Watts

Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1 in. CTS

Description:
Quick-Connect end plugs - polysulfone.

3546B-18 - 1 in. CTS

Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3636
  • Famiglia di prodottoQuick-Connect Solutions
  • Gruppo di famigliaManifolds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Codice UNSPSC401417
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings