Pubblica i tuoi prodotti
Quick-Connect Panel Mount Valves - Polysulfone - 3559B
Watts

Quick-Connect Panel Mount Valves - Polysulfone - 3559B

Lead Free* Models Available

Size(s):

3/8 to 1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect panel mount valves - polysulfone.

3559B-08 - 3/8 in. CTS
3559B-10 - 1/2 in. CTS

Voce di capitolato
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3663
  • Famiglia di prodottoQuick-Connect Solutions
  • Gruppo di famigliaValves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Codice UNSPSC401417
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings