Pubblica i tuoi prodotti
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Series WBV-3, WBVS-3 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It feature a bottom loaded pressure retaining stem, virgin PTFE seats & stem packing and an adjustable stem packing nut. Model WBV-3 has threaded FIP end connections and Model WBVS-3 has solder end connections. Pressure Rating: 400psi (28 bar) WOG (non-shock).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico544
  • Famiglia di prodottoWater Safety & Flow Control
  • Gruppo di famigliaValves for Liquid Services
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings