Pubblica i tuoi prodotti
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Description:

Series 97FB-CSSIB 316 Stainless Steel Flanged Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast 316 stainless steel body with flanged connections, stainless steel screen, bolted retainer cap and stainless steel blow-off plug. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (19.0 bar) WOG.


Voce di capitolato
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaStrainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings