Pubblica i tuoi prodotti
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Series TBC Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications It features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, chrome steel ring, glass window, and bimetal spiral spring sensing element.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBimetal-Thermometer-TBC
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaGauges > Thermometers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descrizione Uniclass 2015Temperature gauges
  • Codice CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numero OmniClass23-27 11 11
  • Titolo OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING