Pubblica i tuoi prodotti
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Series TBP Pipe-Mount Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a black enamel steel case, chrome steel ring, Kostil polymer window, and bimetal spiral spring sensing element. Model TBP-M features a spring mount and Model TBP-F features a strap mount.
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBimetal-Thermometer-TBP
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaGauges > Thermometers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descrizione Uniclass 2015Temperature gauges
  • Codice CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numero OmniClass23-27 11 11
  • Titolo OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING