Pubblica i tuoi prodotti
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

Watts Drainage Products FD-1390 large capacity floor drain with 15 in. x 15 in. (381 x 381) top, epoxy coated large sump, and heavy duty ductile iron (standard) grate with 81 square inch free area.

  • Heavy duty ductile iron grate provides superior impact resistance and durability
  • Several pipe sizes and outlet types available
  • Sediment bucket is available as an option
  • Extra large capacity and epoxy coated sump
Voce di capitolato
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFD-1390
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText