Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690
Watts

Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690

Series GRD-690 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking ductile iron dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover and lift handle, and no hub (standard) outlet.

Voce di capitolato
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Removable cover with lift handle

    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGRD-690-Green-Roof-Shallow-Planter-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaRoof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures