Pubblica i tuoi prodotti
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Voce di capitolato
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Asia