Pubblica i tuoi prodotti
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

Voce di capitolato
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRD-700-CT-Roof-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaRoof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Descrizione Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING