Pubblica i tuoi prodotti
Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q
Watts

Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q

4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Voce di capitolato
  • Features

    • Good seal performance
    • Media flow direction is unrestricted
    • Small fluid resistance
    • The degree of opening can be judged

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRising-Stem-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-Z41X-16Q
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Asia