Pubblica i tuoi prodotti
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)

The Watts Series W-W1111 butterfly valves are designed and manufactured to meet the stringent requirements of plumbing, HVAC, irrigation, commercial and industrial applications.

Voce di capitolato
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Gruppo di famigliaShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleDuctile Iron
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Codice UNSPSC40141619
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descrizione Uniclass 2015Butterfly valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 17
    • Titolo OmniClassButterfly Valves

    Disponibilità Regionale

    Asia