Pubblica i tuoi prodotti
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Watts Drainage Products WSD-SQNB epoxy coated cast iron shower drain with square nickel bronze (standard) strainer and no hub (standard) outlet.

Voce di capitolato
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING