Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAG
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole