Pubblica i tuoi prodotti
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; verniciatura a polvere; sistema a sospensione ad asta accorciabile con profilo a U (nero o bianco), cavo di alimentazione nel profilo a U; testata girevole 320° e orient. 90°; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; incl. ottica lenticolare di qualità; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone per cablaggio passante; convertitore integrato nel rosone; anelli di montaggio a soffitto per posizionare la lampada in più punti dell’ambiente disponibili come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)