Pubblica i tuoi prodotti
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO s-line 445 R direct ceiling/suspended system

    Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; design estremamente sottile (solo 42 x 42 mm) con convertitore integrato; nessuna vite visibile; progettato per sistemi di illuminazione; forma a S; verniciatura a polveri in bianco o nero; corpo illuminante a plafone o sospensione con fune di 1500 mm; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; fissaggio sull’apparecchio tramite clip a molla; incl. cavo di alimentazione trasparente; profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore cromata d’alta qualità con ottica sfaccettata; apparecchio per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); con emissione diretta; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; temperatura di colore 3000 K o 4000 K; CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; classe isolamento I; a scelta non dimmerabile o comando DALI-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETO_s-line_445_R_direct_ceiling-suspended_system
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili