Pubblica i tuoi prodotti
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
    XAL

    BO 32 intrack 1 lamp

    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata ruotabile di 360° e orientabile di 90°; convertitore nell'adattatore; a scelta con ottica lenticolare di precisione; oppure riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; unità ottiche come accessori; tecnologia COB (Chip on Board) o LED high power - massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED a risp. energ. - ottima resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase; addattatore a filo con i binari elettrificati
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO_32_intrack_1_lamp
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili