Pubblica i tuoi prodotti
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma estremamente sottile; verniciatura a polvere; corpo distante dal soffitto; dispositivo di funz. elettr. nel housing a plafone; housing a plafone allineato dall’anello al centro; in opzione: copertura cieca, fissata nel vano interno per mezzo di un magnete, disponibile come accessorio; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; a scelta con emissione diretta oppure diretta/indiretta; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMITA_circle_450_reflector_ceiling
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)426
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili