Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 10 track square suspended pole
MOVE IT 10 track square suspended pole
    XAL

    MOVE IT 10 track square suspended pole

    Profilo sottile in alluminio estruso con giunto largo 10 mm; design squadrato (altezza 24 mm); per montaggio a sospensione (cavo di sospensione, regolazione in altezza senza attrezzi, cavo di alimentazione nero incluso); con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH; per sistemi di file continue; sistema con struttura flessibile grazie all'impiego di connettori a L, a T o a X oppure a connettori LEVEL; superficie anodizzata o verniciatura a polvere; montaggio degli inserti flessibile e senza attrezzi grazie alla chiusura a clip
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_10_track_square_suspended_pole
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Prodotti simili