Pubblica i tuoi prodotti
SASSO PRO 100 adjustable flush trim square
SASSO PRO 100 adjustable flush trim square
SASSO PRO 100 adjustable flush trim square
SASSO PRO 100 adjustable flush trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable flush trim square

    Faretto da incasso rotondo in alluminio pressofuso; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; verniciatura a polvere; con bordo perimetrale (quadrato); inserto luce girevole e orientabile; unità ottiche disponibili come accessori; riflettore a sfaccettature sferiche, curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_PRO_100_adjustable_flush_trim_square
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili