Pubblica i tuoi prodotti
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Faretto da incasso rotondo in alluminio pressofuso; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; verniciatura a polvere; incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; inserto luce girevole e orientabile; unità ottiche disponibili come accessori; a scelta con ottica lenticolare di precisione; oppure con riflettore a sfaccettature sferiche, curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; con tecnologia COB (Chip on Board) o LED high power per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trimless
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)83
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili