Pubblica i tuoi prodotti
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Corpo illuminante quadrato in pressofusione di alluminio; con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 2-25 mm; verniciatura a polveri in bianco; montaggio senza utensili con chiusura a molla a scatto; riflettore in policarbonato, cromo lucido; superficie di emissione arretrata; disponibile in versione per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LED raffreddati passivamente con dissipatori di forma ottimizzata; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K, 4000 K e Tunable White (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 h di durata; converter esterno da inserire nel soffitto, cablaggio passante adatto; classe di protezione IP 44 in basso (IP 20 in alto); classe isolamento II; alimentatore compatibile con funzionamento a batteria centrale; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPADO_150_square_trim
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-17
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)179
  • Larghezza (mm)179
  • Profondità (mm)104
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili

4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
4.4 su 5 stelle 4.4 (9)
4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
4.8 su 5 stelle 4.8 (18)