Pubblica i tuoi prodotti
TASK S CURVE suspended
TASK S CURVE suspended
    XAL

    TASK S CURVE suspended

    Corpo illuminante in alluminio con bordi arrotondati; forma a segmento di cerchio; forma ultrapiatta (solo 15 mm); per file continue; verniciatura a polvere; cavo regolabile in altezza senza attrezzi; pratico sistema di montaggio rapido senza utensili; distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso o in basso e e su tramite incisione laser; direzionamento della luce con materiale del riflettore altamente riflettente; in opzione: percentuale indiretta con piastre a flusso luminoso potenziato e massima illuminazione del soffitto; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone per cablaggio passante; disponibile accessorio fonoassorbente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTASK_S_CURVE_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili