Pubblica i tuoi prodotti
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Binario portante in profilo di alluminio estruso; testata di chiusura in alluminio; verniciatura a polvere; per montaggio a parete o soffitto; controllo della luce con ottica lenticolare di alta qualità per un’illum. omogenea; cover cilindrica HPO (High Performance Opal) illuminata in modo perfett. omogeneo; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTUBO_60_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili