Pubblica i tuoi prodotti
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Faretto da incasso rotondo in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili (con bordo perimetrale); girevole 360° e orientabile 45°; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; riflettore di alta qualità con ottica a sfaccettature sferiche; emissione precisa; unità ottiche come accessori; accessori ottici combinabili tra loro
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTWIST_100_trim_1_lamp
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione3
    • Larghezza (mm)118
    • Profondità (mm)99
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)