Pubblica i tuoi prodotti
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Voce di capitolato
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomcp1-wall-mount-controller
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaControl Hardware
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)125
  • Larghezza (mm)149
  • Profondità (mm)18
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000783
  • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Numero OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Titolo OmniClassDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText