Pubblica i tuoi prodotti
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Voce di capitolato
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoynx-2_5
  • Famiglia di prodottoFire extinguisher
  • Gruppo di famigliaHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)490
  • Larghezza (mm)180
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
  • Peso Netto (Kg)4.77
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Asia
Giappone