Pubblica i tuoi prodotti
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archiviato

    CLAIRE Sideboard

    4.8 su 5 stelle4.8(20 recensioni)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCLA803
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaSideboard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)880
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)135
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sideboards
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 15 13
    • Titolo OmniClassResidential Sideboards
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings