Pubblica i tuoi prodotti
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Archiviato

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCLA805
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaStorage Cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1510
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 17
  • Titolo OmniClassResidential Storage Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings