uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Unique ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Produttore: Zanussi
Famiglia prodotto: Upright Freezer
Gruppo prodotto: Built In Upright Freezer
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (10)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numero OmniClass: 23-21 23 33 11
Titolo OmniClass: Residential Freezers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nome Valore
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

BIMobject®