uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zanussi FI 60 Dish Washer Sliding Door

Unique ref.: Zanussi_FI_60_Dish-Washer-Sliding-Door
Produttore: Zanussi
Famiglia prodotto: Dish Washer
Gruppo prodotto: Fully Integrated Dish Washer
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (11)
Zanussi Fully Integrated 60 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDT21006FA 911539205 , ZDT24004FA 911535206 , ZDT22004FA 911539202 , ZDT22003FA 911539201 , ZDT22003FA 911539201 , ZDT921006F 911539233 , ZDT921006F 911539233 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24003FA 911535200 , ZDT24004FA 911535201 , ZDT24004FA 911535201 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26022FA 911536320 , ZDT26050FA 911436347 , ZDT26030FA 911536331 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT26040FA 911536322 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT21006FA 911539200 , ZDT26030FA 911536321 , ZDT26030FA 911536321



Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L7231
Uniclass 1.4 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrizione: Dishwashers
NBS Reference Codice: 35-14-24
NBS Reference Descrizione: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numero OmniClass: 23-21 23 25
Titolo OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 596 mm

BIMobject®