Pubblica i tuoi prodotti
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    The Tokyo district of the same name inspired DAIKANYAMA; the pendant and cables create spatiality on a pleasant scale for both large and small areas. In zigzag, stricter or even slightly chaotic configurations between walls, ceilings and poles, with the electric cable running along the wire from one to the next. There are endless possibilities for this playful pendant.

    Voce di capitolato
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDaikanyama_wire
    • Famiglia di prodottoLight fixtures
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)285
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America