Pubblica i tuoi prodotti
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Voce di capitolato
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAllright_ceiling_small
  • Famiglia di prodottoAllright
  • Gruppo di famigliaCeiling fixtures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)111
  • Larghezza (mm)180
  • Profondità (mm)111
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America