Pubblica i tuoi prodotti
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Voce di capitolato
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAllright_wall_fixture
  • Famiglia di prodottoAllright
  • Gruppo di famigliaWall fixture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)66
  • Larghezza (mm)268
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America