Pubblica i tuoi prodotti
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    City catenary fitting for indoor installation

    Voce di capitolato
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocity-catenary-indoor
    • Famiglia di prodottoCity
    • Gruppo di famigliaCatenary
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)436
    • Larghezza (mm)555
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America