Pubblica i tuoi prodotti
City
City
    ZERO

    City

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCity_wall_fixture
    • Famiglia di prodottoCity
    • Gruppo di famigliaWall fixture
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)578
    • Larghezza (mm)555
    • Profondità (mm)912
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
    Albania
    Emirati Arabi Uniti
    Australia
    Belize
    Andorra
    Giappone
    Nuova Zelanda
    Costa Rica
    Austria
    Hong Kong
    El Salvador
    Belgio
    Singapore
    Guatemala
    Bielorussia
    Honduras
    Bosnia ed Erzegovina
    Messico
    Bulgaria
    Nicaragua
    Cipro
    Panamá
    Città del Vaticano
    Stati Uniti
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria