Pubblica i tuoi prodotti
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConvex_wall_fixture
    • Famiglia di prodottoConvex
    • Gruppo di famigliaWall fixture
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America