Pubblica i tuoi prodotti
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    Voce di capitolato
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoElements_wall_fixture
    • Famiglia di prodottoElements
    • Gruppo di famigliaWall fixture
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)310
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America